Roulette avec roue sur support SR, modèle plat (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette avec roue sur support SR, modèle plat
  • Remise sur volume
A compact caster for industrial purposes that is used for hand trucks, store appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-75RH

Référence pièce
SR-75RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

7.87 €

1 Disponible 5 jours -9360CaoutchoucNA552870477525Charge légère / moyenneNA--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support SR, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: SR-75RH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-75RH.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SR-100N
SR-100NR
SR-100NRB
SR-100RH
SR-100UHF
SR-75UHF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

9.69 €

1 5 jours -12260[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile82401005810025Charge légère / moyenneNA--

11.84 €

1 10 jours -12260[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA82401005810027Charge légère / moyenneNA--

15.64 €

1 12 jours -12260[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA82401005810027Charge légère / moyenneDisponible--

11.67 €

1 5 jours -12250CaoutchoucNA82401005810025Charge légère / moyenneNA--

16.46 €

1 5 jours -12260[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile82401005810028Charge légère / moyenneDisponible--

11.47 €

1 12 jours -9370[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552870477526Charge légère / moyenneDisponible--

Assistance technique