Roulette pivotante SUS-E, modèle à plaque (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante SUS-E, modèle à plaque
  • Remise sur volume
A compact, all-stainless steel-made caster used for hand trucks, store appliances, etc.

[Features]
· A compact screw-in type caster for industrial purposes that is used for carts, store appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-E-50N

Référence pièce
SUS-E-50N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

7.78 €

1 5 jours 6535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042502147Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante SUS-E, modèle à plaque, le numéro d'article est le suivant: SUS-E-50N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-E-50N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SUS-E-100RH
SUS-E-100UR
SUS-E-50EL
SUS-E-50R
SUS-E-50UR
SUS-E-65N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

26.80 €

1 12 jours 12235.01~80.0050CaoutchoucNA8240100581002582Charge légère / moyenne

26.21 €

1 Disponible 5 jours 12235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile8240100581002882Charge légère / moyenne

8.89 €

1 12 jours 65~35.0025ÉlastomèreRésistance chimique56287042502047Charge légère

10.16 €

1 12 jours 65~35.0030CaoutchoucNA56287042502047Charge légère

8.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

6535.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile56287042502147Charge légère

9.79 €

1 7 jours 8235.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile56287042652156Charge légère

Assistance technique