Roulette avec roue sur support SUS-K2, modèle plat

Roulette avec roue sur support SUS-K2, modèle plat
  • Remise sur volume
An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Widely used for hand trucks, box pallets, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-GUK2-130
SUS-GUK2-150
SUS-NK2-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)

74.81 €

1 5 jours 170160[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane130

81.17 €

1 5 jours 190180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane150

68.16 €

1 5 jours 170150[Nylon] Nylon130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de plaque(mm) 102 Largeur de roue(mm) 40 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Roulements de roue Disponible

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique