Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-SK-100N
Référence pièce
|
---|
SUS-SK-100N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
Largeur de roue(mm) | 32 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support SUS-SK, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: SUS-SK-100N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-SK-100N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS-SK-100GU |
SUS-SK-125GU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 5 jours | - | 132 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | Disponible | ||
55.98 € | 1 | 5 jours | - | 168 | 120 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 100(112) | 53(56) | 135 | 100 | 125 | Disponible |