Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UHG-50PB
Référence pièce
|
---|
UHG-50PB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.69 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 79 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | 400 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Charge extra-lourde |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante UHG, modèle à plaque, le numéro d'article est le suivant: UHG-50PB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UHG-50PB.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Propriétés
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UHG-50GFB |
UHG-50MC |
UHG-50MCE |
UHG-65GFB |
UHG-65MC |
UHG-65MCE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à plaque universel | 79 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Charge lourde | |
49.80 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 79 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Charge extra-lourde | ||
58.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 79 | [Antistatique] Conductivité électrique | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Charge extra-lourde | |
51.12 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 97 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Charge extra-lourde | ||
68.83 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 97 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Charge extra-lourde | ||
89.52 € | 1 | 7 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 97 | [Antistatique] Conductivité électrique | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Charge extra-lourde |