Accouplement S mâle, demi-filetage, Y-160M

Accouplement S mâle, demi-filetage, Y-160M
  • Remise sur volume
High-pressure type S coupling suitable for use in hydraulic piping applications and general hydraulic piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-160M-04S
Y-160M-12S
Y-160M-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de connexion

21.60 €

1 5 jours 1/4

70.19 €

1 Disponible 5 jours 3/4

90.91 €

1 Disponible 15 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Vis femelles Rc Mâle/femelle M
Matériau du corps principal Acier au carbone Matériau du joint Norme NBR Fluide applicable Huile de fonctionnement
Structure de la valve Double extrémité Environnement de fonctionnement, applications Hydraulique générale / Tuyauterie d'installation / Équipement industriel général Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::20.5

Assistance technique