Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VRT3055AM
Référence pièce
|
---|
VRT3055AM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course max. (mm) | Largeur de la table l (mm) | Hauteur de la table M (mm) | Longueur de la table L (mm) | Capacité de charge de base C (kN) | Capacité de charge de base Co (kN) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 31.9 | Acier inoxydable |
Loading...
Trou de montage sur base | Type à trou de montage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Table à rouleau croisé, type miniature (type à trou de montage à la base), le numéro d'article est le suivant: VRT3055AM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VRT3055AM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course max.(mm)
Largeur de la table l(mm)
Hauteur de la table M(mm)
Longueur de la table L(mm)
Capacité de charge de base C(kN)
Capacité de charge de base Co(kN)
Moment statique admissible MA(N▪m)
Moment statique admissible MB(N▪m)
Moment statique admissible MC(N▪m)
Matériau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VRT1045A |
VRT1045AM |
VRT1055A |
VRT3080A |
VRT3080AM |
VRT3105A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course max. (mm) | Largeur de la table l (mm) | Hauteur de la table M (mm) | Longueur de la table L (mm) | Capacité de charge de base C (kN) | Capacité de charge de base Co (kN) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Acier au carbone | |
856.82 € | 1 | Disponible | 54 jours | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Acier inoxydable | |
721.79 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 32 | 20 | 8 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 6.87 | Acier au carbone | |
641.33 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 45 | 40 | 16 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 53.1 | Acier au carbone | |
867.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 45 | 40 | 16 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 53.1 | Acier inoxydable | |
732.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 60 | 40 | 16 | 105 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 63.8 | Acier au carbone |