Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2FBW50110XRUU+1200L
Référence pièce
|
---|
2FBW50110XRUU+1200L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur du rail Lo (sélection de plage) (mm) | Longueur de course (avec une glissière) (sélection de la plage) (mm) | Type | Nombre de curseurs (pièce) | Joint | Longueur du rail Lo (mm) | Longueur de course (avec une glissière) (mm) | Couvercle métallique étanche aux poussières | Charge statique admissible Pa (N) | Charge statique admissible Pb (N) | Charge statique admissible Pc (N) | Série de composants montés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 1000.1 ou plus | 1000.1 ou plus | Produit de jeu | 2 | Disponible | 1200 | 1064 | NA | 1960 | 500 | 390 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pack coulissant type FBW50110XR, le numéro d'article est le suivant: 2FBW50110XRUU+1200L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2FBW50110XRUU+1200L.
Configurer
Propriétés de base
Série de composants montés
Type
Longueur du rail Lo (sélection de plage)(mm)
Longueur de course (avec une glissière) (sélection de la plage)(mm)
Type
Nombre de curseurs(pièce)
Joint
Longueur du rail Lo(mm)
Longueur de course (avec une glissière)(mm)
Couvercle métallique étanche aux poussières
Charge statique admissible Pa(N)
Charge statique admissible Pb(N)
Charge statique admissible Pc(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2FBW50110XR+1800L |
2FBW50110XR+300L |
2FBW50110XR+350L |
2FBW50110XRUU+1500L |
2FBW50110XRUU+300L |
2FBW50110XRUU+350L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur du rail Lo (sélection de plage) (mm) | Longueur de course (avec une glissière) (sélection de la plage) (mm) | Type | Nombre de curseurs (pièce) | Joint | Longueur du rail Lo (mm) | Longueur de course (avec une glissière) (mm) | Couvercle métallique étanche aux poussières | Charge statique admissible Pa (N) | Charge statique admissible Pb (N) | Charge statique admissible Pc (N) | Série de composants montés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1000.1 ou plus | 1000.1 ou plus | Produit de jeu | 2 | NA | 1800 | 1670 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
116.48 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | Jusqu'à 300 | 100.1 à 200 | Produit de jeu | 2 | NA | 300 | 170 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
133.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300.1 à 400 | 200,1 à 300 | Produit de jeu | 2 | NA | 350 | 220 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
329.47 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 1000.1 ou plus | 1000.1 ou plus | Produit de jeu | 2 | Disponible | 1500 | 1364 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
154.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 300 | 100.1 à 200 | Produit de jeu | 2 | Disponible | 300 | 164 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
160.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300.1 à 400 | 200,1 à 300 | Produit de jeu | 2 | Disponible | 350 | 214 | NA | 1960 | 500 | 390 | - |