Rail de glissière forme FBL27S-P14

Rail de glissière forme FBL27S-P14
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Structure and features]·Slide rail FBL type is a thin, compact, lightweight and low cost finite linear motion slide unit that arranges two rows of balls between the inner rail and the outer rail made of precisely molded rolled steel sheets. Since the balls are always arranged at equal intervals by a cage molded by a precision press, a smooth slide mechanism without mutual friction between the balls can be obtained.
· Since light linear motion can be obtained with simple installation, it can be widely used for the sliding parts of various equipment like copying machines, measuring machines, communication devices, medical equipment, vending machines, various types of office equipment, etc.
· [Types and features]· FBL 27S inner rail pullout type. The inner rail can be pulled out by releasing the auto free disconnect spring attached to the inner rail. When storing, automatically release the locked state with force that is more than the constant pressure in the storage direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBL27S-P14+250L
FBL27S-P14+300L
FBL27S-P14+350L
FBL27S-P14+400L
FBL27S-P14+450L
FBL27S-P14+500L
FBL27S-P14+550L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de course S
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

27.17 €

1 Disponible 6 jours 10152250240Jusqu'à 200Jusqu'à 300

33.07 €

1 Disponible 6 jours 10202300240Jusqu'à 250Jusqu'à 300

37.88 €

16.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251350230Jusqu'à 300Jusqu'à 300

39.77 €

17.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10297400210Jusqu'à 300Jusqu'à 300

45.42 €

20.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10332450210Jusqu'à 350Jusqu'à 300

49.19 €

22.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10371500200Jusqu'à 400Jusqu'à 200

54.88 €

23.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10407550180Jusqu'à 450Jusqu'à 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Ferreux Nombre d'étage du rail Glissière simple
Hauteur(mm) 9.5 Largeur(mm) 27 Traitement de surface du rail N/A

Assistance technique