Coussinets / avec logement / avec joint / LFG

Coussinets / avec logement / avec joint / LFG
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be mounted easily and is compatible with ball bearing types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LFG16-37

Référence pièce
LFG16-37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.54 €

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride LF multicouche Résine PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec métal de renfort Environnement de fonctionnement Standard / Dans l'huile
D.I. d(Ø) 16 D.E. D(Ø) 28 L(mm) 37
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 3.6 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 49
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.65 Forme de l'unité Bride carrée Matériau de l'enveloppe Aluminium
Type de longueur spécifié Simple Axe de montage e7 Raccord de logement H7
Lubrification Sans lubrification Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::130 Taille de la bride □K(mm) 37
Pas de montage P.C.D(φ) 38

Vous vous trouvez sur la page de Coussinets / avec logement / avec joint / LFG, le numéro d'article est le suivant: LFG16-37.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LFG16-37.

Assistance technique