Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSB-031004 |
GSB-040803 |
GSB-041004 |
GSB-041104 |
GSB-041204 |
GSB-051004 |
GSB-051105 |
GSB-051405 |
GSB-051605 |
GSB-061003 |
GSB-061204 |
GSB-061305 |
GSB-061505 |
GSB-081235 |
GSB-081404 |
GSB-081605 |
GSB-082207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | 4 | |
1.96 € 0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | 3 | |
0.95 € | 10 | 5 jours | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
2.24 € 1.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 11 | 4 | ||
2.24 € 1.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | 4 | ||
2.08 € 1.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | 10 | 4 | |
2.33 € 1.96 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 5 | 11 | 5 | ||
2.33 € 1.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | ||
2.33 € 1.96 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 5 | 16 | 5 | ||
2.37 € 1.99 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 6 | 10 | 3 | ||
0.90 € 0.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
1.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 13 | 5 | ||
1.10 € | 10 | 5 jours | 10 | 6 | 15 | 5 | ||
2.22 € 0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 12 | 3.5 | |
2.24 € 0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 14 | 4 | |
1.37 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 5 | |
2.42 € 2.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 |
Loading...
Type | Type droit | Base résine | Polyphénylène sulfure de remplissage | Environnement de fonctionnement | Standard / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 14.5 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 2.5 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -60::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles