Plaque modèle L #500SP (SLP)

Plaque modèle L #500SP (SLP)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLP-15100
SLP-15150
SLP-26100C
SLP-32100B
SLP-32150B
SLP-32200B
SLP-32250B
SLP-50200A
SLP-50250A
SLP-50300A
SLP-50350A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur t
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)

94.21 €

1 36 jours -1515100

133.05 €

1 25 jours -1515150

80.15 €

40.08 €

1 Jour même

Stock

102026100

107.81 €

1 5 jours -3032100

145.89 €

1 12 jours -3032150

126.15 €

1 12 jours -3032200

220.32 €

1 Disponible 7 jours -3032250

207.53 €

1 Disponible 39 jours 104550200

246.31 €

1 12 jours -4550250

290.48 €

1 25 jours -4550300

335.64 €

1 12 jours -4550350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Système métallique Matériau de système métallique À base de laiton à haute résistance à la traction / lubrifiant solide incorporé Lubrification Sans lubrification
Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) 1.65

Assistance technique