Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FWP-100100 |
FWP-100125 |
FWP-100150 |
FWP-100200 |
FWP-100250 |
FWP-125125A |
FWP-150150 |
FWP-28200 |
FWP-2875 |
FWP-38125 |
FWP-38200 |
FWP-48100 |
FWP-48125 |
FWP-4875 |
FWP-75100B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | Pas du trou de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.81 € | 1 | 7 jours | - | 100 | 100 | - | ||
80.45 € | 1 | 8 jours | - | 100 | 125 | - | ||
127.89 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | 150 | - | ||
118.71 € | 1 | 12 jours | - | 100 | 200 | - | ||
135.36 € | 1 | 7 jours | - | 100 | 250 | - | ||
97.79 € | 1 | 12 jours | - | 125 | 125 | 50 | ||
112.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 150 | 150 | - | ||
67.01 € | 1 | 24 jours | 10 | 28 | 200 | - | ||
38.34 € | 1 | 12 jours | - | 28 | 75 | - | ||
58.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 38 | 125 | - | ||
78.73 € | 1 | 12 jours | - | 38 | 200 | - | ||
44.24 € | 1 | 39 jours | 10 | 48 | 100 | - | ||
51.81 € | 1 | 12 jours | 10 | 48 | 125 | - | ||
34.81 € | 1 | 5 jours | - | 48 | 75 | - | ||
58.84 € | 1 | 12 jours | 10 | 75 | 100 | - |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | Fonte / lubrifiant solide intégré | Lubrification | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur t(mm) | 20 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 5 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.15 |
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Pas du trou de montage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles