Plaques ToughMet D (TMDP)

Plaques ToughMet D (TMDP)
We have achieved a low friction coefficient that is stable and has excellent durability in oil supplying environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMDP-25100

Référence pièce
TMDP-25100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

164.99 €

1 24 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau LF multicouche Matériau LF multicouche Bronze fritté par distribution d'additif résistant à l'abrasion avec métal de renfort Lubrification Graissage régulier
Épaisseur t(mm) 2.5 Largeur l(mm) 100 Longueur L(mm) 500
Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 50 Vitesse maximale admissible V(m/s) 1 Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) 3.26

Vous vous trouvez sur la page de Plaques ToughMet D (TMDP), le numéro d'article est le suivant: TMDP-25100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMDP-25100.

Assistance technique