Plaque de matériau F (77P)

Plaque de matériau F (77P)
Has a low friction coefficient, and does not experience stick slip. Can also be used in a wide range of temperatures from low to high.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77P-2006
77P-2011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur T de la forme de la plaque
(mm)

256.03 €

1 11 jours 106

340.43 €

1 11 jours 1011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le type de forme Plaque Matériau Base résine Matériau plastique Résine de tétrafluorure d'éthylène avec matériau de remplissage
Lubrification Sans lubrification Largeur l de la forme de la plaque(mm) 200 Longueur L de la forme de la plaque(mm) 200
Plage de températures de service min(°C) -200 Plage de températures de service max(°C) 200

Assistance technique