Référence fabricant: SL6UU
Marque: THK
Prix: 122.02 €
Délai de livraison: Jour même
Diamètre du cercle circonscrit dr: 6 φ
Longueur totale L: 48 mm
Matériau du cylindre extérieur: [Fer] Fer
Note de charge de base dynamique (détail): 324 N
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 529 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SL6UU
Référence pièce
|
---|
SL6UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Le matériau d'une bille | Joint étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.02 € 36.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 48 | [Fer] Fer | 324 | 529 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités |
Loading...
Style | Forme standard | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Long | Précision | Niveau élevé |
Type | Unités de logement, type à bloc large | Longueur | Long | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Température de service min(°C) | -15 | Température de service max(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bloc large / acier inoxydable, acier / Graisseur / SL, le numéro d'article est le suivant: SL6UU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL6UU.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Matériau du cylindre extérieur
Le matériau d'une bille
Joint étanche aux poussières
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SL12UU |
SL13UU |
SL16MUU |
SL16UU |
SL20MUU |
SL8UU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Le matériau d'une bille | Joint étanche aux poussières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 70 | [Fer] Fer | 657 | 1200 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
123.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 75 | [Fer] Fer | 814 | 1570 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
260.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 85 | Acier inoxydable | 1230 | 2350 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
145.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 85 | [Fer] Fer | 1230 | 2350 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
301.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 96 | Acier inoxydable | 1400 | 2750 | -0.01 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
120.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 58 | [Fer] Fer | 431 | 784 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités |