Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CFH8MR
Référence pièce
|
---|
CFH8MR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Méthodes de fixation | Matériau | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | Graisseur dédié inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type ouvert | 1.37 | NA |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type à poussoir de cames | Excentricité |
---|---|---|---|---|---|
Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Avec cage |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir de came modèle CFH, le numéro d'article est le suivant: CFH8MR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CFH8MR.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Méthodes de fixation
Matériau
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Graisseur dédié inclus
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CFH10-1M |
CFH10-1M-A |
CFH10-1MR |
CFH8MR-A |
CFH8MUU |
CFH8MUU-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Méthodes de fixation | Matériau | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | Graisseur dédié inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 5.49 | NA | |
62.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | - | |
65.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Type ouvert | 2.06 | NA | |
67.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | - | |
67.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec rainure d'entraînement | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Type de blindage | 4.02 | NA | |
61.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | - |