Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCK-FA-1.0M
Référence pièce
|
---|
SCK-FA-1.0M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Contre-écrou | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.85 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | NA | Forme de la bride |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Méthode d'orifice | Orifice unique | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Disponible |
(Type cuivre) Limite de matériau | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur réglable série SCK, le numéro d'article est le suivant: SCK-FA-1.0M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCK-FA-1.0M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Structure
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Contre-écrou
Type de support
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCK-00-0.01-N1 |
SCK-00-0.03 |
SCK-00-0.03-N1 |
SCK-FA-1.0M-N1 |
SCK-FA-1.2 |
SCK-FA-1.2-N1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Structure | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Contre-écrou | Type de support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | Disponible | Type basique | |
41.83 € | 1 | 6 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | NA | Type basique | ||
57.92 € | 1 |
Jour même
Stock | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | Disponible | Type basique | ||
182.39 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | Disponible | Forme de la bride | ||
111.93 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | NA | Forme de la bride | ||
128.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | Disponible | Forme de la bride |