Unité de soutien type rond côté fixe, type FK

Unité de soutien type rond côté fixe, type FK
  • Remise sur volume
A bearing with an adjusted preload has been inserted so that it can be assembled as-is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FK20

Référence pièce
FK20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

372.85 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Forme Forme ronde Méthode de montage Montage latéral
Diamètre de l'arbre D(φ) 20 Type à roulements Roulement à contact oblique Qualité du roulement Classe 5
Traitement de surface du support N/A Matériau du support Fer Épaisseur / forme carrée L / ronde F(mm) 30
Diamètre extérieur A(φ) 85 Largeur B(mm) 68 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 17900
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 9500

Vous vous trouvez sur la page de Unité de soutien type rond côté fixe, type FK, le numéro d'article est le suivant: FK20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FK20.

Assistance technique