Coude à 45° à virole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45EL-2C-304-1.0S
45EL-2C-304-1.5S
45EL-2C-304-1.25S
45EL-2C-304-2.0S
45EL-2C-304-2.5S
45EL-2C-304-3.0S
45EL-2C-304-4.0S
45EL-2C-316L-1.0S
45EL-2C-316L-1.5S
45EL-2C-316L-2.0S
45EL-2C-316L-2.5S
45EL-2C-316L-3.0S
45EL-2C-316L-8A
45EL-2C-316L-10A
45EL-2C-316L-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

55.20 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)231.0S

62.73 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.71.5S

60.19 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.41.25S

80.16 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.82.0S

124.34 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.52.5S

119.33 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.33.0S

176.77 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.64.0S

61.72 €

1 Disponible 25 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231.0S

70.87 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71.5S

87.96 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.82.0S

97.62 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.52.5S

135.27 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.33.0S

109.77 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)10.58A

107.31 €

1 Disponible 36 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1410A

112.54 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord 45° Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Raccord union à virole ISO
Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Assistance technique