Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Taille de tuyau 2 | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
92.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
92.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
126.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
127.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
110.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
106.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
115.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
124.46 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | |
110.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 14 | 10A | 1.0S | |
109.94 € | 1 | Disponible | 20 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | |
87.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
117.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | |
117.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | |
104.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
103.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
101.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
101.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 29.4 | 1.25S | 2.5S | |
101.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
132.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Réducteur | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Raccord union à virole ISO | Diam., centre | Réduction / Excentricité | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Taille de tuyau 2
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles