Douille filetée pour tuyau à virole (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THSC-C-304-1.0SX20A
THSC-C-304-1.0SX25A
THSC-C-304-1.5SX32A
THSC-C-304-1.5SX40A
THSC-C-304-1.25SX25A
THSC-C-304-2.0SX40A
THSC-C-304-2.0SX50A
THSC-C-304-2.5SX50A
THSC-C-316L-1.0SX20A
THSC-C-316L-1.0SX25A
THSC-C-316L-1.5SX32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diamètre nominal de vis de connexion de tuyau Diamètre extérieur nominal D
(φ)

47.11 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2323Rc3/41.0S

50.06 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2326Rc11.0S

63.09 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

64.44 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.742.6Rc1 1/21.5S

55.00 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.426Rc11.25S

76.21 €

1 Disponible 44 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.842.6Rc1 1/22.0S

101.34 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.854.9Rc22.0S

110.99 €

1 Disponible 15 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.554.9Rc22.5S

54.89 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2323Rc3/41.0S

58.93 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2326Rc11.0S

74.68 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Vis pour tuyaux Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Assistance technique