Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MAL-W-304-1.0S |
MAL-W-304-1.5S |
MAL-W-304-1.25S |
MAL-W-304-2.0S |
MAL-W-304-2.5S |
MAL-W-304-3.0S |
MAL-W-316L-1.0S |
MAL-W-316L-1.5S |
MAL-W-316L-2.0S |
MAL-W-316L-2.5S |
MAL-W-316L-3.0S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | 1.0S | |
15.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
15.31 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 29.4 | 1.25S | |
18.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
22.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
27.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 3.0S | |
17.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 1.0S | |
19.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
22.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
28.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
35.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Filetage de raccord union à filetage ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Finition usinée |
Type | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles