Adaptateur de vis pour tuyau de type à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THAD-W-304-1.0SX20A
THAD-W-304-1.0SX25A
THAD-W-304-1.5SX32A
THAD-W-304-1.5SX40A
THAD-W-304-1.25SX25A
THAD-W-304-1.25SX32A
THAD-W-304-2.0SX40A
THAD-W-304-2.0SX50A
THAD-W-304-2.5SX50A
THAD-W-316L-1.0SX20A
THAD-W-316L-1.25SX25A
THAD-W-316L-8AX8A
THAD-W-316L-10AX10A
THAD-W-316L-15AX15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diamètre nominal de vis de connexion de tuyau Diamètre extérieur nominal D
(φ)

32.56 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2321R3/41.0S

35.70 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2326R11.0S

48.52 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.735.7R1 1/41.5S

58.25 €

1 Disponible 50 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.740R1 1/21.5S

36.94 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.426R11.25S

48.80 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.435.7R1 1/41.25S

57.87 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.840R1 1/22.0S

75.65 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.851.5R22.0S

88.45 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.551.5R22.5S

37.82 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2321R3/41.0S

51.79 €

1 Disponible 15 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.426R11.25S

24.59 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)10.58.8R1/48A

27.19 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1412.3R3/810A

28.52 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.517.5R1/215A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Vis pour tuyaux Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Finition usinée

Assistance technique