Capuchon de virole (avec filetage RC)

Capuchon de virole (avec filetage RC)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Made in Japan—polished inside/outside (#320–400)

[Features]
· Extremely low liquid penetration, which dramatically reduces gasket odor.
· Optimally suited when introducing hazard analysis and critical control points (HACCP).
· Extracts from the material are extremely low, making it optimally suited to ultra-clean processes.
· The rubber properties are retained even at high temperatures.
· Can be sealed sufficiently even in steam plumbing lines (operating temperature: ≤ 145°C).
· Superior sealing properties at high temperatures. Therefore, it is also suitable for aseptic lines and systems.
· Can be used with most drug solutions where conventional rubber was difficult to use.
· Can be used for the following chemical solutions without any problems.
· E.g. sodium hydroxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide solution, peracetic acid, and nitric acid, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLF-BRC-316L-1.5SX8A
CLF-BRC-316L-1.5SX10A
CLF-BRC-316L-1.5SX15A
CLF-BRC-316L-1.5SX20A
CLF-BRC-316L-1.5SX25A
CLF-BRC-316L-2.0SX8A
CLF-BRC-316L-2.0SX10A
CLF-BRC-316L-2.0SX15A
CLF-BRC-316L-2.0SX20A
CLF-BRC-316L-15AX8A
CLF-BRC-316L-15AX10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diamètre nominal de vis de connexion de tuyau Diamètre extérieur nominal D
(φ)

20.40 €

14.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S35.710.5Rc1/41.5S

20.35 €

14.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S35.714Rc3/81.5S

22.69 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0S35.717.5Rc1/21.5S

20.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S35.723Rc3/41.5S

22.32 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15A17.526Rc115A

24.18 €

16.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S47.810.5Rc1/42.0S

24.12 €

16.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S47.814Rc3/82.0S

24.03 €

16.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S47.817.5Rc1/22.0S

23.89 €

16.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0S47.823Rc3/42.0S

17.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

8A - 15A17.510.5Rc1/415A

19.64 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15A17.514Rc3/815A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Vis pour tuyaux Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Diam., centre Réduction / Concentricité
Finition de surface Polissage de la surface intérieure

Assistance technique