Adaptateur de flexible de diamètres différents à viroles

Adaptateur de flexible de diamètres différents à viroles
  • Remise sur volume
Made in Japan inside/outside 320–400 buff polishing

[Features]
· Extremely low liquid penetration, dramatically reduces gasket aromatization.
· Optimal at the time of introducing HACCP.
· Only a small amount of material is extracted, making it appropriate for ultra-clean processes.
· Retains the rubber properties even at high temperature.
· Can be sealed sufficiently even in a vapor line (operating temperature: 145°C or less).
· With excellent sealing properties at high temperatures, also suitable for aseptic line and aseptic system.
· Can be used with most drug solutions where conventional rubber was difficult to use.
· Can be used for the following types of drug solutions without any problems.
· Sodium hydroxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide solution, peracetic acid, nitric acid, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSAD-CX-316L-1.0SX8A
HSAD-CX-316L-1.0SX10A
HSAD-CX-316L-1.0SX15A
HSAD-CX-316L-1.5SX8A
HSAD-CX-316L-1.5SX10A
HSAD-CX-316L-1.5SX15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Taille de tuyau 2 Diamètre extérieur d'adaptateur de flexible
(φ)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

72.64 €

1 Disponible 5 jours 2310.58A13.81.0S

68.85 €

1 Disponible 5 jours 231410A17.31.0S

68.91 €

1 Disponible 5 jours 2317.515A21.71.0S

73.78 €

1 Disponible 5 jours 35.710.58A13.81.5S

70.01 €

1 Disponible 5 jours 35.71410A17.31.5S

68.81 €

1 Disponible 5 jours 35.717.515A21.71.5S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Adaptateur de flexible Diamètre extérieur nominal D 1.0S - 2.0S Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Assistance technique