Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | 1.0S | |
22.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
20.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 29.4 | 1.25S | |
30.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
46.55 € | 1 | Disponible | 44 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
64.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 3.0S | |
91.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 85.1 | 3.5S | |
109.49 € | 1 | Disponible | 26 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 4.0S | |
20.79 € | 1 | Disponible | 26 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 1.0S | |
24.82 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
22.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 29.4 | 1.25S | |
34.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
53.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
73.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 3.0S | |
103.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 85.1 | 3.5S | |
123.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | 4.0S | |
45.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 10.5 | 8A | |
42.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 14 | 10A | |
43.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 17.5 | 15A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | 45° | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles