Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Taille de tuyau 2 | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
82.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
84.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
120.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 23 | 1.0S | 2.5S | |
122.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
123.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
104.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 23 | 1.0S | 3.0S | |
105.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
106.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
108.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
178.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 23 | 1.0S | 4.0S | |
179.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 35.7 | 1.5S | 4.0S | |
184.33 € | 1 | Disponible | 24 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | |
189.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | |
194.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | |
197.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 85.1 | 3.5S | 4.0S | |
118.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | |
118.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 14 | 10A | 1.0S | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | |
84.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
98.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 10.5 | 8A | 1.5S | |
99.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | |
100.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | |
103.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
104.53 € | 1 | Disponible | 52 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
104.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 23 | 1.0S | 2.5S | |
106.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
106.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
131.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
132.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
133.94 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
94.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 14 | 10.5 | 8A | 10A | |
94.86 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 17.5 | 10.5 | 8A | 15A | |
94.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 17.5 | 14 | 10A | 15A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Réduction / Concentricité | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices | Col de raccord en T | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Taille de tuyau 2
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles