Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, normes internationales pour hautes températures, type HSR-M1

Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, normes internationales pour hautes températures, type HSR-M1
High temperature specifications that can be used in maximum temperatures of 150°C, and the grease can also be used in high temperature environments. Has low rolling resistance fluctuation in response to changes in temperature and a dimension consistency treatment has been applied, which has provided excellent dimensional consistency.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used from any position.
· The LM guide for use in high temperatures can be used in even higher temperatures of up to 150°C as a result of using a unique technology for the materials, heat treatment, and lubricant.
· Can now be used in temperatures of up to 150°C by using stainless steel end rails and end rails that utilize rubber materials for use in high temperatures.
· A dimensional consistency treatment has been applied to achieve excellent dimensional consistency after applying heat or cooling (may thermally expand under high temperatures).
· The LM block, LM rail, and balls all use stainless steel with excellent corrosion resistance, which is ideal for use in clean rooms.
· Uses a grease for use in high temperatures with limited rolling resistance fluctuations resulting from grease even when the temperature fluctuates from a normal temperature to a high temperature.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L
HSR15M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L
HSR15M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L
HSR15M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L
HSR15M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L
HSR20M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L
HSR20M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L
HSR20M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L
HSR20M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L
HSR20M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L
HSR20M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L
HSR20M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L
HSR20M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L
HSR20M1R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L
HSR20M1R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L
HSR20M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L
HSR20M1YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[89-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-1500/1]L
HSR25M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-1500/1]L
HSR25M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-1500/1]L
HSR25M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-1500/1]L
HSR25M1B[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L
HSR25M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L
HSR25M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L
HSR25M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L
HSR25M1LB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L
HSR25M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L
HSR25M1LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[116-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Longueur du rail L
(mm)
Jeu radial Niveau de précision Numéro de pièce nominal Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240NormalQualité standard1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou taraudé-Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou taraudé-Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreQualité standard1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou taraudé-Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou taraudé-Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240NormalQualité standard1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou percé4.5Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou percé4.5Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreQualité standard1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou percé4.5Traversant38.8

-

1 19 jours Large15241 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.438304.5604.54759.6Trou percé4.5Traversant38.8

-

1 19 jours Standard15281 ~ 967 ~ 1240NormalQualité standard1583301350080.580.584.411.5184604.533.559.6Trou taraudé-538.8

-

1 19 jours Standard15281 ~ 967 ~ 1240NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.411.5184604.533.559.6Trou taraudé-538.8

-

1 19 jours Standard15281 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreQualité standard1583301350080.580.584.411.5184604.533.559.6Trou taraudé-538.8

-

1 19 jours Standard15281 ~ 967 ~ 1240Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision1583301350080.580.584.411.5184604.533.559.6Trou taraudé-538.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500NormalQualité standard20138002380019019020153406604.56376Trou taraudé-Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020153406604.56376Trou taraudé-Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20138002380019019020153406604.56376Trou taraudé-Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020153406604.56376Trou taraudé-Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500NormalQualité standard20138002380019019020153406604.56376Trou percé6Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020153406604.56376Trou percé6Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20138002380019019020153406604.56376Trou percé6Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020153406604.56376Trou percé6Traversant50.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500NormalQualité standard20213003180032332327053406604.56392Trou taraudé-Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327053406604.56392Trou taraudé-Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20213003180032332327053406604.56392Trou taraudé-Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327053406604.56392Trou taraudé-Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500NormalQualité standard20213003180032332327053406604.56392Trou percé6Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327053406604.56392Trou percé6Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20213003180032332327053406604.56392Trou percé6Traversant66.8

-

1 44 jours Large20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327053406604.56392Trou percé6Traversant66.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 9105 ~ 1500NormalQualité standard20213003180032332327032505604.54492Trou taraudé-666.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 9105 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327032505604.54492Trou taraudé-666.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20213003180032332327032505604.54492Trou taraudé-666.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 9105 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20213003180032332327032505604.54492Trou taraudé-666.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500NormalQualité standard20138002380019019020132365604.54476Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020132365604.54476Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20138002380019019020132365604.54476Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020132365604.54476Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500NormalQualité standard20138002380019019020111.5255604.543.576Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020111.5255604.543.576Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20138002380019019020111.5255604.543.576Trou taraudé-650.8

-

1 44 jours Standard20301 ~ 989 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20138002380019019020111.5255604.543.576Trou taraudé-650.8

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500NormalQualité standard251990034400307307344574586077083.9Trou taraudé-Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision251990034400307307344574586077083.9Trou taraudé-Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard251990034400307307344574586077083.9Trou taraudé-Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision251990034400307307344574586077083.9Trou taraudé-Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500NormalQualité standard251990034400307307344574576077083.9Trou percé7Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision251990034400307307344574576077083.9Trou percé7Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard251990034400307307344574576077083.9Trou percé7Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 997 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision251990034400307307344574576077083.9Trou percé7Traversant59.5

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500NormalQualité standard2527200459005295294595745860770103Trou taraudé-Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294595745860770103Trou taraudé-Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard2527200459005295294595745860770103Trou taraudé-Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294595745860770103Trou taraudé-Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500NormalQualité standard2527200459005295294595745760770103Trou percé7Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294595745760770103Trou percé7Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard2527200459005295294595745760770103Trou percé7Traversant78.6

-

1 23 jours Large23361 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294595745760770103Trou percé7Traversant78.6

-

1 23 jours Standard23401 ~ 9116 ~ 1500NormalQualité standard2527200459005295294593550860748103Trou taraudé-878.6

-

1 23 jours Standard23401 ~ 9116 ~ 1500NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294593550860748103Trou taraudé-878.6

-

1 23 jours Standard23401 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard2527200459005295294593550860748103Trou taraudé-878.6

-

1 23 jours Standard23401 ~ 9116 ~ 1500Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision2527200459005295294593550860748103Trou taraudé-878.6

Loading...

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Type de rail Standard Matériaux Acier inoxydable
Disposition des billes 4 rangs, circulaire Retenue Sans objet Système de lubrification Lubrification appliquée
Élément de roulement Bille Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 4

Assistance technique