Vis à billes / bride compacte / diamètre 10 / Pas 10 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride compacte / diamètre 10 / Pas 10 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1010-1.5RRG0+290LC5Y
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y
BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

1,222.77 €

1 6 jours 10C5DisponibleG029013001600

1,527.19 €

1 6 jours 10C5DisponibleG044013001600

1,038.07 €

1 23 jours 10C7NAG229021003100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 10 Vis-mère(mm) 10 Conditions d'utilisation Standard / Vitesse élevée / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type de tuyau à retour
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 1×1.5 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique