Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 10 / Pas 2 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 10 / Pas 2 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1004-2.5RRG0+180LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+180LC5Y
BNK1004-2.5RRG0+230LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+230LC5Y
BNK1004-2.5RRG0+280LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+380LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Longueur de l'arbre de vis
(mm)

896.14 €

1 23 jours -C3180

678.52 €

1 6 jours 10C5180

899.55 €

1 6 jours 10C3230

665.29 €

1 6 jours 10C5230

938.90 €

1 6 jours 10C3280

791.16 €

1 6 jours 10C5380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 10 Vis-mère(mm) 4 Précharge Disponible
Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite Jeu axial G0
Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type de tuyau à retour Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 1×2.5
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 2100 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 2700 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre)
Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique