Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision | Précharge | Jeu axial | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,932.47 € | 1 | 6 jours | 10 | C5 | Disponible | G0 | 1020 | 7000 | 12300 | ||
2,086.39 € | 1 | 6 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 1120 | 7000 | 12300 | ||
2,206.09 € | 1 | 6 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 1220 | 7000 | 12300 | ||
2,394.20 € | 1 | 6 jours | 10 | C5 | Disponible | G0 | 1320 | 7000 | 12300 | ||
1,267.25 € | 1 | 6 jours | 10 | C5 | Disponible | G0 | 520 | 7000 | 12300 | ||
1,638.34 € | 1 | 6 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 920 | 7000 | 12300 | ||
1,622.95 € | 1 | 23 jours | - | C7 | NA | G2 | 1120 | 11100 | 24700 | ||
1,812.75 € | 1 | 23 jours | - | C7 | NA | G2 | 1220 | 11100 | 24700 | ||
1,007.32 € | 1 | 6 jours | - | C7 | NA | G2 | 520 | 11100 | 24700 | ||
1,233.04 € | 1 | 6 jours | - | C7 | NA | G2 | 820 | 11100 | 24700 | ||
2,171.90 € | 1 | 6 jours | - | C5 | NA | GT | 1220 | 11100 | 24700 | ||
1,205.69 € | 1 | 6 jours | - | C5 | NA | GT | 520 | 11100 | 24700 | ||
1,323.69 € | 1 | 6 jours | - | C5 | NA | GT | 620 | 11100 | 24700 |
Loading...
Type | Précision | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis d(φ) | 20 | Vis-mère(mm) | 20 | Conditions d'utilisation | Standard / Vitesse élevée / Étanche aux poussières |
Vis droit / vis gauche | Vis droite | Forme de l'écrou | Simple | Système de circuit | Embout de protection |
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) | 2×1.8 | Type à vis | Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) | Numéro de modèle applicable à la vis à billes | NA |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Précharge
Jeu axial
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles