Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-1500/1]L |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[110-1500/1]L |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[110-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | Longueur du rail L (mm) | Jeu radial | Niveau de précision | Numéro de pièce nominal | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Trou de montage pour blocs | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Cote H du trou de montage (φ) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 35 jours | Large court | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Qualité standard | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | 4.5 | Traversant | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Qualité standard | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Trou percé | 4 | 4.5 | Traversant | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Qualité standard | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Qualité standard | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | 5.5 | Traversant | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | 5.5 | Traversant | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | 5.5 | Traversant | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | 5.5 | Traversant | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | 5.5 | Traversant | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | 5.5 | Traversant | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | 5.5 | Traversant | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | 5.5 | Traversant | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | 7 | Traversant | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | 7 | Traversant | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | 7 | Traversant | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Large court | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | 7 | Traversant | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Trou percé | 4 | 7 | Traversant | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Trou percé | 4 | 7 | Traversant | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Trou percé | 4 | 7 | Traversant | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Large | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Trou percé | 4 | 7 | Traversant | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Trou taraudé | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Trou taraudé | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Trou taraudé | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Trou taraudé | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Trou taraudé | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Trou taraudé | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Trou taraudé | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 jours | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Trou taraudé | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 39 jours | Large court | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Large court | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Large court | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Large court | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Trou percé | 2 | 9 | Traversant | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 39 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 39 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 39 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Trou percé | 4 | 9 | Traversant | 69.3 | ||
- | 1 | 39 jours | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Qualité standard | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou taraudé | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou taraudé | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou taraudé | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 jours | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Trou taraudé | 2 | - | 12 | 40.4 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de rail | Standard | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire | Retenue | Sans objet | Système de lubrification | Lubrification appliquée |
Élément de roulement | Bille |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe
Longueur du rail L(mm)
Jeu radial
Niveau de précision
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Trou de montage pour blocs
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce)
Cote H du trou de montage(φ)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles