Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CW1002D0 |
CW1002D1 |
CW1007D0 |
CW1007D1 |
CW1014D2 |
CW1014D7 |
CW1027D0 |
CW1027D2 |
CW1042D0 |
CW1042D1 |
CW1053D1 |
CW1053D2 |
CW1077D0 |
CW1077D1 |
CW1219D0 |
CW1219D1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre nominal | Diam. de vis applicable | Matériau de bague métallique | Forme extérieure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | WD-4 | M4 | EN 1.0330 équiv. | 10.0 | |
1.27 € | 1 | 5 jours | SUSWD-4 | M4 | Acier inoxydable | 10.0 | ||
1.07 € | 1 | 5 jours | WD-5 | M5 | EN 1.0330 équiv. | 12.0 | ||
2.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | SUSWD-5 | M5 | Acier inoxydable | 12.0 | |
1.48 € | 1 | 5 jours | WD-6 | M6 | EN 1.0330 équiv. | 14.0 | ||
3.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | SUSWD-6 | M6 | Acier inoxydable | 14.0 | |
1.60 € | 1 | 5 jours | WD-8 | M8 | EN 1.0330 équiv. | 16.0 | ||
1.75 € | 1 | 5 jours | SUSWD-8 | M8 | Acier inoxydable | 16.0 | ||
1.85 € | 1 | 5 jours | WD-10 | M10 | EN 1.0330 équiv. | 19.0 | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | SUSWD-10 | M10 | Acier inoxydable | 19.0 | |
3.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | SUSWD-12 | M12 | Acier inoxydable | 22.0 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | WD-12 | M12 | EN 1.0330 équiv. | 22.0 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | WD-16 | M16 | EN 1.0330 équiv. | 26.0 | |
2.57 € | 50 | 10 jours | SUSWD-16 | M16 | Acier inoxydable | 26.0 | ||
2.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | WD-14 | M14 | EN 1.0330 équiv. | 25.0 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | SUSWD-14 | M14 | Acier inoxydable | 25.0 |
Loading...
Type | Rondelle de joint |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Diam. de vis applicable
Matériau de bague métallique
Forme extérieure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles