Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
15.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1015.1P.A1,1015.1P.A2,1015.1P.A3,1015.1P.A4,1015.1PZ.A1,1015.1PZ.A2,1015.1PZ.A3,1015.1PZ.A4,1015.12P,1015.12P.A1,1015.12P.A2,1015.12P.A3,1015.12P.A4,1015.12PZ.A1,1015.12PZ.A2,1015.12PZ.A3,1015.12PZ.A4,1015.2P.A1,1015.2P.A2,1015.2P.A3,1015.2P.A4,1015.2PZ.A1,1015.2PZ.A2,1015.2PZ.A3,1015.2PZ.A4,1015.3P.A1,1015.3P.A2,1015.3P.A3,1015.3P.A4,1015.3PZ.A1,1015.3PZ.A2,1015.3PZ.A3,1015.3PZ.A4,1015.34P.A1,1015.34P.A2,1015.34P.A3,1015.34P.A4,1015.34PZ.A1,1015.34PZ.A2,1015.34PZ.A3,1015.34PZ.A4,1015.4P.A1,1015.4P.A2,1015.4P.A3,1015.4P.A4,1015.4PZ.A1,1015.4PZ.A2,1015.4PZ.A3,1015.4PZ.A4] |
15.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1025.1P.A1,1025.1P.A2,1025.1P.A3,1025.1P.A4,1025.1PZ.A1,1025.1PZ.A2,1025.1PZ.A3,1025.1PZ.A4,1025.12P.A1,1025.12P.A2,1025.12P.A3,1025.12P.A4,1025.12PZ.A1,1025.12PZ.A2,1025.12PZ.A3,1025.12PZ.A4,1025.2P.A1,1025.2P.A2,1025.2P.A3,1025.2P.A4,1025.2PZ.A1,1025.2PZ.A2,1025.2PZ.A3,1025.2PZ.A4,1025.3P.A1,1025.3P.A2,1025.3P.A3,1025.3P.A4,1025.3PZ.A1,1025.3PZ.A2,1025.3PZ.A3,1025.3PZ.A4,1025.34P.A1,1025.34P.A2,1025.34P.A3,1025.34P.A4,1025.34PZ.A1,1025.34PZ.A2,1025.34PZ.A3,1025.34PZ.A4,1025.4P.A1,1025.4P.A2,1025.4P.A3,1025.4P.A4,1025.4PZ.A1,1025.4PZ.A2,1025.4PZ.A3,1025.4PZ.A4] |
15.038.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.038.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1038.1P.A1,1038.1P.A2,1038.1P.A3,1038.1P.A4,1038.1PZ.A1,1038.1PZ.A2,1038.1PZ.A3,1038.1PZ.A4,1038.12P.A1,1038.12P.A2,1038.12P.A3,1038.12P.A4,1038.12PZ.A1,1038.12PZ.A2,1038.12PZ.A3,1038.12PZ.A4,1038.2P.A1,1038.2P.A2,1038.2P.A3,1038.2P.A4,1038.2PZ.A1,1038.2PZ.A2,1038.2PZ.A3,1038.2PZ.A4,1038.3P.A1,1038.3P.A2,1038.3P.A3,1038.3P.A4,1038.3PZ.A1,1038.3PZ.A2,1038.3PZ.A3,1038.3PZ.A4,1038.34P.A1,1038.34P.A2,1038.34P.A3,1038.34P.A4,1038.34PZ.A1,1038.34PZ.A2,1038.34PZ.A3,1038.34PZ.A4,1038.4P.A1,1038.4P.A2,1038.4P.A3,1038.4P.A4,1038.4PZ.A1,1038.4PZ.A2,1038.4PZ.A3,1038.4PZ.A4] |
15.050[38A,48A,75A,100A,110A,125A,145A,180A,.][038,048,075,100,110,125,145,180,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
15.050[38A,48A,75A,100A,110A,125A,145A,180A,.][038,048,075,100,110,125,145,180,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
15.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[105.1P.A1,105.1P.A2,105.1P.A3,105.1P.A4,105.1PZ.A1,105.1PZ.A2,105.1PZ.A3,105.1PZ.A4,105.12P.A1,105.12P.A2,105.12P.A3,105.12P.A4,105.12PZ.A1,105.12PZ.A2,105.12PZ.A3,105.12PZ.A4,105.2P.A1,105.2P.A2,105.2P.A3,105.2P.A4,105.2PZ.A1,105.2PZ.A2,105.2PZ.A3,105.2PZ.A4,105.3P.A1,105.3P.A2,105.3P.A3,105.3P.A4,105.3PZ.A1,105.3PZ.A2,105.3PZ.A3,105.3PZ.A4,105.34P.A1,105.34P.A2,105.34P.A3,105.34P.A4,105.34PZ.A1,105.34PZ.A2,105.34PZ.A3,105.34PZ.A4,105.4P.A1,105.4P.A2,105.4P.A3,105.4P.A4,105.4PZ.A1,105.4PZ.A2,105.4PZ.A3,105.4PZ.A4] |
15.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[106.1P.A1,106.1P.A2,106.1P.A3,106.1P.A4,106.1PZ.A1,106.1PZ.A2,106.1PZ.A3,106.1PZ.A4,106.12P.A1,106.12P.A2,106.12P.A3,106.12P.A4,106.12PZ.A1,106.12PZ.A2,106.12PZ.A3,106.12PZ.A4,106.2P.A1,106.2P.A2,106.2P.A3,106.2P.A4,106.2PZ.A1,106.2PZ.A2,106.2PZ.A3,106.2PZ.A4,106.3P.A1,106.3P.A2,106.3P.A3,106.3P.A4,106.3PZ.A1,106.3PZ.A2,106.3PZ.A3,106.3PZ.A4,106.34P.A1,106.34P.A2,106.34P.A3,106.34P.A4,106.34PZ.A1,106.34PZ.A2,106.34PZ.A3,106.34PZ.A4,106.4P.A1,106.4P.A2,106.4P.A3,106.4P.A4,106.4PZ.A1,106.4PZ.A2,106.4PZ.A3,106.4PZ.A4] |
IGU115.7-[38A,48A,75A,100A,110A,125A,145A,180A]-N-[1-100/1]-[A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 15 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 15 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 25 | - | ||
- | 1 | 50 jours | 10 | 38 | - | ||
- | 1 | 50 jours | 10 | 38 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 0 ~ 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 0 / 110 / A | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 80 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 80 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 100 | - |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Forme carrée | Type de couvercle | Moitié | Caractéristiques | Standard / Haute durabilité |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 17 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Non fourni | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 15 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 30.5 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fermeture à glissière | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles