Energy Chain Outer Snap Opening and Closing Type Small (E2 Mini) B07 Type

Energy Chain Outer Snap Opening and Closing Type Small (E2 Mini) B07 Type
Standard series. Smooth movement with low pitch (B07)

[Features]
· Retractable · Detachable cross bar.
· It can open and close from the outer circumference side for fast cable loading.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with attached cable clamp is also available.
· A tube type (R07) also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
B07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
B07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
B07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
B07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
B07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
B07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
B07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 5 jours 1016060.16.12 / 060.16.12PZ / Non
1 5 jours 1016060.16.12 / 060.16.12PZ / Non
1 5 jours 1020Non
1 5 jours 1020060.20.12 / 060.20.12PZ
1 47 jours 1030Non
1 47 jours 1030060.30.12 / 060.30.12PZ
1 5 jours 1040Non
1 5 jours 1040060.40.12 / 060.40.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 10.3 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 8
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 20 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 24

Assistance technique