Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z16.2.[060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.2.[060,075,100].0-[1-100/1]-[117.2.1P,117.2.1P.A1,117.2.1P.A2,117.2.1P.A3,117.2.1P.A4,117.2.1PZ,117.2.1PZ.A1,117.2.1PZ.A2,117.2.1PZ.A3,117.2.1PZ.A4,117.2.1PZK1.A1,117.2.1PZK1.A2,117.2.1PZK1.A3,117.2.1PZK1.A4,117.2.1PZK1,117.2.2P,117.2.2P.A1,117.2.2P.A2,117.2.2P.A3,117.2.2P.A4,117.2.2PZ,117.2.2PZ.A1,117.2.2PZ.A2,117.2.2PZ.A3,117.2.2PZ.A4,117.2.2PZK1.A1,117.2.2PZK1.A2,117.2.2PZK1.A3,117.2.2PZK1.A4,117.2.2PZK1,117.2.12P,117.2.12P.A1,117.2.12P.A2,117.2.12P.A3,117.2.12P.A4,117.2.12PZ,117.2.12PZ.A1,117.2.12PZ.A2,117.2.12PZ.A3,117.2.12PZ.A4,117.2.12PZK1.A1,117.2.12PZK1.A2,117.2.12PZK1.A3,117.2.12PZK1.A4,117.2.12PZK1] |
Z16.3.[040,060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.3.[040,060,075,100].0-[1-100/1]-[117.3.1P,117.3.1P.A1,117.3.1P.A2,117.3.1P.A3,117.3.1P.A4,117.3.1PZ,117.3.1PZ.A1,117.3.1PZ.A2,117.3.1PZ.A3,117.3.1PZ.A4,117.3.1PZK1.A1,117.3.1PZK1.A2,117.3.1PZK1.A3,117.3.1PZK1.A4,117.3.1PZK1,117.3.2P,117.3.2P.A1,117.3.2P.A2,117.3.2P.A3,117.3.2P.A4,117.3.2PZ,117.3.2PZ.A1,117.3.2PZ.A2,117.3.2PZ.A3,117.3.2PZ.A4,117.3.2PZK1.A1,117.3.2PZK1.A2,117.3.2PZK1.A3,117.3.2PZK1.A4,117.3.2PZK1,117.3.12P,117.3.12P.A1,117.3.12P.A2,117.3.12P.A3,117.3.12P.A4,117.3.12PZ,117.3.12PZ.A1,117.3.12PZ.A2,117.3.12PZ.A3,117.3.12PZ.A4,117.3.12PZK1.A1,117.3.12PZK1.A2,117.3.12PZK1.A3,117.3.12PZK1.A4,117.3.12PZK1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.4.12P,117.4.12PZ] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.4.12P,117.4.12PZ] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.5.12P,117.5.12PZ] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.5.12P,117.5.12PZ] |
Z16.6.[040,060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.6.[040,060,075,100].0-[1-100/1]-[117.6.1P,117.6.1P.A1,117.6.1P.A2,117.6.1P.A3,117.6.1P.A4,117.6.1PZ,117.6.1PZ.A1,117.6.1PZ.A2,117.6.1PZ.A3,117.6.1PZ.A4,117.6.1PZK1.A1,117.6.1PZK1.A2,117.6.1PZK1.A3,117.6.1PZK1.A4,117.6.1PZK1,117.6.2P,117.6.2P.A1,117.6.2P.A2,117.6.2P.A3,117.6.2P.A4,117.6.2PZ,117.6.2PZ.A1,117.6.2PZ.A2,117.6.2PZ.A3,117.6.2PZ.A4,117.6.2PZK1.A1,117.6.2PZK1.A2,117.6.2PZK1.A3,117.6.2PZK1.A4,117.6.2PZK1,117.6.12P,117.6.12P.A1,117.6.12P.A2,117.6.12P.A3,117.6.12P.A4,117.6.12PZ,117.6.12PZ.A1,117.6.12PZ.A2,117.6.12PZ.A3,117.6.12PZ.A4,117.6.12PZK1.A1,117.6.12PZK1.A2,117.6.12PZK1.A3,117.6.12PZK1.A4,117.6.12PZK1] |
Z16.7.[060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.7.[060,075,100].0-[1-100/1]-[117.7.1P,117.7.1P.A1,117.7.1P.A2,117.7.1P.A3,117.7.1P.A4,117.7.1PZ,117.7.1PZ.A1,117.7.1PZ.A2,117.7.1PZ.A3,117.7.1PZ.A4,117.7.1PZK1.A1,117.7.1PZK1.A2,117.7.1PZK1.A3,117.7.1PZK1.A4,117.7.1PZK1,117.7.2P,117.7.2P.A1,117.7.2P.A2,117.7.2P.A3,117.7.2P.A4,117.7.2PZ,117.7.2PZ.A1,117.7.2PZ.A2,117.7.2PZ.A3,117.7.2PZ.A4,117.7.2PZK1.A1,117.7.2PZK1.A2,117.7.2PZK1.A3,117.7.2PZK1.A4,117.7.2PZK1,117.7.12P,117.7.12P.A1,117.7.12P.A2,117.7.12P.A3,117.7.12P.A4,117.7.12PZ,117.7.12PZ.A1,117.7.12PZ.A2,117.7.12PZ.A3,117.7.12PZ.A4,117.7.12PZK1.A1,117.7.12PZK1.A2,117.7.12PZK1.A3,117.7.12PZK1.A4,117.7.12PZK1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | 10 | 23 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 23 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 48 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 48 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 48 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 48 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0 / A | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0 / A | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 100 | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 100 | - | - |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Forme carrée | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Faible production de particules / Faible usure par frottement |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 32 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Non fourni | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 25 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 30.5 | Type à ouverture-fermeture | Latéral périphérique interne |
Type à insertion de câble | Fendu | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Color
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles