Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 06

Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 06
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (06)

[Features]
· High torsional rigidity.
· lightweight and economical.
· Small bending radius.
· External surface shape resists dust entry.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· Open/close type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.06.12PZ,​060.06.12]
06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
06.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
06.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
06.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]
06.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
06.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.64.12PZ,​060.64.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 50 jours 106Non
1 50 jours 106060.06.12 / 060.06.12PZ
1 50 jours 1010Non
1 50 jours 1010060.10.12 / 060.10.12PZ
1 50 jours 1016Non
1 50 jours 1016060.16.12 / 060.16.12PZ
1 50 jours 1020Non
1 50 jours 1020060.20.12 / 060.20.12PZ
1 50 jours 1030Non
1 50 jours 1030060.30.12 / 060.30.12PZ
1 50 jours 1040Non
1 50 jours 1040060.40.12 / 060.40.12PZ
1 50 jours 1050Non
1 50 jours 1050060.50.12 / 060.50.12PZ
1 50 jours 1064Non
1 50 jours 1064060.64.12 / 060.64.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 10.5 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 8
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 20 Type à ouverture-fermeture Sans ouverture/fermeture
Type à insertion de câble Sans ouverture/fermeture Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 25

Assistance technique