Vanne à boisseau sphérique, type 10K, en acier inoxydable, avec actionneur électrique (CC) compact

Vanne à boisseau sphérique, type 10K, en acier inoxydable, avec actionneur électrique (CC) compact
ED (24 VDC) ON-OFF control/for DC power supply/90° forward reverse rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ED24-UTE-25A

Référence pièce
ED24-UTE-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

317.13 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1B (25A) Côté commande, type de connexion Rc Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 1B (25A)
Méthode de fonctionnement Électrique Tension DC24V

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique, type 10K, en acier inoxydable, avec actionneur électrique (CC) compact, le numéro d'article est le suivant: ED24-UTE-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ED24-UTE-25A.

Assistance technique