Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PLP-12X10-SS |
PLP-16BX10-S |
PLP-16BX10-SS |
PLP-16X10-S |
PLP-16X10-SS |
PLP-16X15-S |
PLP-16X15-SS |
PLP-16X20-S |
PLP-16X20-SS |
PLP-16X30-S |
PLP-16X30-SS |
PLP-24X15-S |
PLP-24X15-SS |
PLP-30X20-S |
PLP-30X20-SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Traitement de surface d'embout | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 10 | Oxydé noir | 6.9 | 39 | 43 | 5.5 | |
17.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 10 | Chrome trivalent | 9.8 | 49 | 50 | 8 | ||
17.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 10 | Oxydé noir | 20 | 98 | 50 | 8 | ||
23.70 € | 1 | 9 jours | 16 | 10 | Chrome trivalent | 13 | 39 | 60 | 8 | ||
20.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 10 | Oxydé noir | 26 | 78 | 60 | 8 | ||
23.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 15 | Chrome trivalent | 9.8 | 39 | 60 | 8 | ||
23.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 15 | Oxydé noir | 15 | 78 | 60 | 8 | ||
21.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 20 | Chrome trivalent | 13 | 39 | 60 | 8 | |
21.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 20 | Oxydé noir | 17 | 78 | 85 | 8 | ||
30.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 30 | Chrome trivalent | 18 | 39 | 125 | 8 | |
30.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 30 | Oxydé noir | 20 | 78 | 125 | 8 | ||
47.29 € | 1 | 9 jours | 24 | 15 | Chrome trivalent | 20 | 98 | 60 | 10 | ||
47.29 € | 1 | 9 jours | 24 | 15 | Oxydé noir | 39 | 200 | 60 | 10 | ||
63.91 € | 1 | 9 jours | 30 | 20 | Chrome trivalent | 29 | 150 | 70 | 15 | ||
63.91 € | 1 | 9 jours | 30 | 20 | Oxydé noir | 49 | 290 | 70 | 15 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Disponible | Type à plongeur à goupille | Surface sphérique / Avec six pans creux / Longue course | Forme de l'orifice pour clé | Hexagone |
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | Trempage | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Traitement de surface d'embout
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles