• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Doigt diviseur PBY

Doigt diviseur PBY
  • Remise sur volume

[Features]
· An indexing plunger with an integrated mounting flange.
· Suitable for mounting equipment and devices on walls etc.
·Pull out the knob and rotate 90° to lock with the pin in a retracted state.
·To unlock, pull the knob out slightly and rotate it 90°.
· Returns to its original position via the action of the integrated spring.
· For mounting, please use commercially available hex socket bolts, etc.
· Using slotted holes allows you to adjust the position after mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBY-4-A
PBY-5-A
PBY-6-A
PBY-8-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)

14.99 €

Disponible Jour même

Stock

64433

14.49 €

4 jours 85543.5

18.15 €

Disponible Jour même

Stock

106652

20.30 €

Disponible Jour même

Stock

128863.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage Bride
Longueur totale Court Matériau du corps Zinc moulé sous pression Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Peinture (noir mat)
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique