Supports de filtre (en Y)

Supports de filtre (en Y)
[Features]
· A holder for setting round and square type filters.
· Can be fitted with up to four filters with external diameters of ø50 mm.
· Filters are inserted from the top, but as they are only placed down, they can be angled depending on the filter thickness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F72-1

Référence pièce
F72-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

136.96 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 45 Diamètre de filtre applicable(φ) 50x50, φ50mm

Vous vous trouvez sur la page de Supports de filtre (en Y), le numéro d'article est le suivant: F72-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F72-1.

Assistance technique