Bouton en T KTAF

Bouton en T KTAF
  • Remise sur volume
Aluminum T-shaped knob. The shape feels familiar in the hand and can handle a lot of force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTAF-55-M6-BK
KTAF-55-M6-BL
KTAF-55-M8-BL
KTAF-67-M8-BK
KTAF-67-M8-BL
KTAF-80-M8-BK
KTAF-80-M8-BL
KTAF-80-M10-BK
KTAF-80-M10-BL
KTAR-55-R6-BK
KTAR-55-R6-BL
KTAR-80-R8-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Finition du bouton Hauteur du corps principal
(mm)
Taille de la section de la poignée

38.33 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne-[Revêtement] Peinture électrostatique3355X14

35.03 €

1 Disponible 8 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne-Polissage du corps3355X14

34.98 €

1 9 jours 10Filetage femelleM812Trou borgne-Polissage du corps3355X14

43.84 €

1 6 jours 10Filetage femelleM816Trou borgne-[Revêtement] Peinture électrostatique3767X16

40.10 €

1 6 jours 10Filetage femelleM816Trou borgne-Polissage du corps3767X16

54.96 €

1 9 jours 10Filetage femelleM816Trou borgne-[Revêtement] Peinture électrostatique4180X20

50.16 €

1 9 jours 10Filetage femelleM816Trou borgne-Polissage du corps4180X20

54.90 €

1 9 jours 10Filetage femelleM1016Trou borgne-[Revêtement] Peinture électrostatique4180X20

50.16 €

1 9 jours 10Filetage femelleM1016Trou borgne-Polissage du corps4180X20

38.33 €

1 6 jours 10Trou rond612Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Revêtement] Peinture électrostatique3355X14

35.03 €

1 Disponible 9 jours 10Trou rond612Trou borgne / Trou d'alésoirNAPolissage du corps3355X14

50.16 €

1 9 jours 10Trou rond816Trou borgne / Trou d'alésoirNAPolissage du corps4180X20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Bouton en T Type en T Bouton de barre Fonction supplémentaire NA
Matériau du bouton Alliage d'aluminium Matériau de la section de montage Alliage d'aluminium Finition de la section de montage NA

Assistance technique