Molette en aluminium ECY

Molette en aluminium ECY
  • En promotion
  • Remise sur volume
Reaming holes that are finished. Hexagon socket set screws for attaching to all products are included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ECY-22XR5-A
ECY-22XR5-B
ECY-22XR5-S
ECY-27XR6-A
ECY-27XR6-B
ECY-27XR6-S
ECY-34XR6-A
ECY-34XR6-B
ECY-34XR6-S
ECY-34XR8-A
ECY-34XR8-B
ECY-34XR8-S
ECY-42XR8-A
ECY-42XR8-B
ECY-42XR8-S
ECY-42XR10-A
ECY-42XR10-B
ECY-42XR10-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Fonction supplémentaire Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Spécifications

25.04 €

1 9 jours 10516[Gradué] Avec guides2222Avec indicateur

23.25 €

1 6 jours 10516NA2222Ordinaire

32.88 €

1 6 jours 10516[Gradué] Gradué2222Gradué

29.57 €

1 Disponible 6 jours 10620[Gradué] Avec guides2726Avec indicateur

25.16 €

1 Disponible 6 jours 10620NA2726Ordinaire

32.15 €

14.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10620[Gradué] Gradué2726Gradué

35.95 €

1 9 jours 10624[Gradué] Avec guides3430Avec indicateur

31.40 €

1 10 jours 10624NA3430Ordinaire

40.77 €

1 9 jours 10624[Gradué] Gradué3430Gradué

35.95 €

1 9 jours 10824[Gradué] Avec guides3430Avec indicateur

31.40 €

1 9 jours 10824NA3430Ordinaire

40.77 €

1 Disponible 6 jours 10824[Gradué] Gradué3430Gradué

55.71 €

1 9 jours 10828[Gradué] Avec guides4234Avec indicateur

52.15 €

1 9 jours 10828NA4234Ordinaire

62.46 €

1 9 jours 10828[Gradué] Gradué4234Gradué

55.71 €

1 6 jours 101028[Gradué] Avec guides4234Avec indicateur

52.15 €

1 9 jours 101028NA4234Ordinaire

62.46 €

1 6 jours 101028[Gradué] Gradué4234Gradué

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Trou rond Type à forme ronde Molette
Usiné sur le côté Moleté Taraudé, usinage de trous ronds Trou traversant / Trou d'alésoir Usinage de méplat de vis de serrage Présence (1 emplacement)
Matériau du bouton Alliage d'aluminium Finition du bouton Aluminium anodisé Matériau de la section de montage Alliage d'aluminium
Finition de la section de montage Aluminium anodisé

Assistance technique