• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Molette manuelle en acier inoxydable (KEHS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KEHS-40XK8
KEHS-40XM8
KEHS-40XR8
KEHS-50XK10
KEHS-50XM10
KEHS-50XR10
KEHS-60XK12
KEHS-60XM12
KEHS-60XR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

41.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM813Trou traversant-4030.5

52.57 €

1 6 jours 10Filetage femelleM812Trou borgne-4030.5

52.57 €

1 9 jours 10Trou rond812Trou borgne / Trou d'alésoirNA4030.5

80.33 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1016Trou traversant-5034

77.39 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1015Trou borgne-5034

77.39 €

1 9 jours 10Trou rond1015Trou borgne / Trou d'alésoirNA5034

115.44 €

1 9 jours 10Filetage femelleM1220Trou traversant-6039

110.44 €

1 9 jours 10Filetage femelleM1218Trou borgne-6039

110.44 €

1 6 jours 10Trou rond1218Trou borgne / Trou d'alésoirNA6039

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Contraction
Fonction supplémentaire NA Finition du bouton Grenaillé Finition de la section de montage NA

Assistance technique