• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini-bouton KKM/KKF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KKF-18-M4
KKF-20-M5
KKF-24-M5
KKF-24-M6
KKF-30-M6
KKF-30-M8
KKF-35-M8
KKF-35-M10
KKM-18-M4X15
KKM-18-M4X20
KKM-20-M5X10
KKM-20-M5X18
KKM-20-M5X25
KKM-24-M5X10
KKM-24-M6X20
KKM-24-M6X28
KKM-30-M6X10
KKM-30-M6X20
KKM-30-M6X28
KKM-30-M8X25
KKM-30-M8X32
KKM-35-M8X12
KKM-35-M8X25
KKM-35-M10X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

4.08 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM49-Trou traversantLaitonPlacage au nickel1813

4.08 €

4 jours 10Filetage femelleM510-Trou traversantLaitonPlacage au nickel2014

4.20 €

4 jours 10Filetage femelleM510-Trou traversantLaitonPlacage au nickel2416

4.56 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM610-Trou traversantLaitonPlacage au nickel2416

4.58 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM611-Trou traversantLaitonPlacage au nickel3018

4.80 €

4 jours 10Filetage femelleM811-Trou traversantLaitonPlacage au nickel3018

5.05 €

4 jours 10Filetage femelleM811-Trou traversantLaitonPlacage au nickel3519

6.55 €

4 jours 10Filetage femelleM1011-Trou traversantLaitonPlacage au nickel3519

4.31 €

4 jours 10Filetage mâleM415NA--Chrome trivalent1813

4.09 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM420NA--Chrome trivalent1813

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM510NA--Chrome trivalent2014

4.21 €

4 jours 10Filetage mâleM518NA--Chrome trivalent2014

4.79 €

4 jours 10Filetage mâleM525NA--Chrome trivalent2014

4.67 €

4 jours 10Filetage mâleM510NA--Chrome trivalent2416

5.02 €

4 jours 10Filetage mâleM620NA--Chrome trivalent2416

4.95 €

6 jours 10Filetage mâleM628NA--Chrome trivalent2416

4.82 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM610NA--Chrome trivalent3018

5.04 €

4 jours 10Filetage mâleM620NA--Chrome trivalent3018

5.51 €

4 jours 10Filetage mâleM628NA--Chrome trivalent3018

5.65 €

4 jours 10Filetage mâleM825NA--Chrome trivalent3018

6.06 €

6 jours 10Filetage mâleM832NA--Chrome trivalent3018

5.13 €

6 jours 10Filetage mâleM812NA--Chrome trivalent3519

6.25 €

4 jours 10Filetage mâleM825NA--Chrome trivalent3519

7.28 €

6 jours 10Filetage mâleM1030NA--Chrome trivalent3519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Boutons de serrage Usiné sur le côté Moleté
Fonction supplémentaire NA Matériau du bouton Résine de phénol Finition du bouton NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique