Plongeur à course courte (PSP)

Plongeur à course courte (PSP)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· With nylon welding to prevent loosening (except for M3 and M4).
· PSP-N is equipped with plastic pins.
· Does not scratch the workpiece.
· Use the dedicated plunger wrench (PPW) for pin mounting and removal.
· Use abrasion-resistant ball buttons (BB) on the receiving end.
· The manufacturer also offers custom products made to unique specifications, including dimensions, loads, and materials, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSP-3X1.5
PSP-3X1.5-S
PSP-3X3
PSP-3X3-S
PSP-4BX2-S
PSP-4X2
PSP-4X2-S
PSP-4X4
PSP-4X4-S
PSP-5BX3
PSP-5X3
PSP-5X3-N
PSP-5X3-S
PSP-5X5
PSP-5X5-N
PSP-5X5-S
PSP-6X3
PSP-6X3-N
PSP-6X3-S
PSP-6X5
PSP-6X5-N
PSP-6X5-S
PSP-8X3
PSP-8X3-N
PSP-8X3-S
PSP-8X3-Z
PSP-8X4
PSP-8X4-S
PSP-8X5
PSP-8X5-N
PSP-8X5-S
PSP-8X5-Z
PSP-10X5
PSP-10X5-N
PSP-10X5-S
PSP-10X5-Z
PSP-12X5
PSP-12X5-N
PSP-12X5-S
PSP-12X5-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'embout Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface d'embout Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)

8.33 €

5.91 €

1 Jour même

Stock

Acier31.5Oxydé noirChrome trivalentTrempage0.491101.1

10.18 €

1 Disponible 6 jours Acier31.5Oxydé noirOxydé noirTrempage0.492.9101.1

11.70 €

1 Disponible 6 jours Acier33Oxydé noirChrome trivalentTrempage0.291151.1

9.49 €

6.36 €

1 Jour même

Stock

Acier33Oxydé noirOxydé noirTrempage0.782.9151.1

8.53 €

1 Disponible 6 jours Acier42Oxydé noirOxydé noirTrempage29.8121.6

8.95 €

1 9 jours Acier42Oxydé noirChrome trivalentTrempage12151.6

8.95 €

1 9 jours Acier42Oxydé noirOxydé noirTrempage2.98.8151.6

11.70 €

1 6 jours Acier44Oxydé noirChrome trivalentTrempage0.592241.6

11.70 €

1 6 jours Acier44Oxydé noirOxydé noirTrempage28.8241.6

8.95 €

1 6 jours Acier53Oxydé noirChrome trivalentTrempage17.8132

8.00 €

1 6 jours Acier53Oxydé noirChrome trivalentTrempage29.8202

11.28 €

1 6 jours Résine53Oxydé noirNANA29.8202

8.00 €

1 9 jours Acier53Oxydé noirOxydé noirTrempage3.920202

9.98 €

5.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier55Oxydé noirChrome trivalentTrempage29.8272

10.59 €

6.88 €

1 Jour même

Stock

Résine55Oxydé noirNANA29.8272

11.72 €

1 6 jours Acier55Oxydé noirOxydé noirTrempage2.919.6272

8.28 €

1 6 jours Acier63Oxydé noirChrome trivalentTrempage2.99.8252.5

9.62 €

6.45 €

1 Jour même

Stock

Résine63Oxydé noirNANA5.99.8252.5

8.28 €

1 6 jours Acier63Oxydé noirOxydé noirTrempage7.825252.5

11.72 €

1 6 jours Acier65Oxydé noirChrome trivalentTrempage29.8302.5

10.60 €

7.00 €

1 Jour même

Stock

Résine65Oxydé noirNANA29.8302.5

11.72 €

1 Disponible 6 jours Acier65Oxydé noirOxydé noirTrempage4.929.4302.5

8.17 €

5.64 €

1 Jour même

Stock

Acier83Oxydé noirChrome trivalentTrempage5.99.8253.1

10.33 €

7.54 €

1 Jour même

Stock

Résine83Oxydé noirNANA5.99.8253.1

8.17 €

5.64 €

1 Jour même

Stock

Acier83Oxydé noirOxydé noirTrempage14.729.4253.1

8.59 €

6.10 €

1 Jour même

Stock

Acier83Placage autocatalytique au nickelOxydé noirTrempage35.341.2273.1

9.26 €

1 14 jours Acier84Oxydé noirChrome trivalentTrempage2.99.8253.1

9.26 €

1 9 jours Acier84Oxydé noirOxydé noirTrempage7.829253.1

9.56 €

6.31 €

1 Jour même

Stock

Acier85Oxydé noirChrome trivalentTrempage29.8273.1

10.63 €

6.91 €

1 Jour même

Stock

Résine85Oxydé noirNANA2.99.8273.1

9.56 €

6.31 €

1 Jour même

Stock

Acier85Oxydé noirOxydé noirTrempage7.829.4273.1

10.23 €

6.65 €

1 Jour même

Stock

Acier85Placage autocatalytique au nickelOxydé noirTrempage14.741.2353.1

11.50 €

1 9 jours Acier105Oxydé noirChrome trivalentTrempage2.915303.8

11.87 €

7.83 €

1 Jour même

Stock

Résine105Oxydé noirNANA5.914.7303.8

11.50 €

1 Disponible 6 jours Acier105Oxydé noirOxydé noirTrempage9.849303.8

10.25 €

6.77 €

1 Jour même

Stock

Acier105Placage autocatalytique au nickelOxydé noirTrempage15.762.8353.8

11.22 €

7.63 €

1 Jour même

Stock

Acier125Oxydé noirChrome trivalentTrempage29.8305.5

12.42 €

7.82 €

1 Jour même

Stock

Résine125Oxydé noirNANA5.914.7305.5

11.22 €

7.41 €

1 Jour même

Stock

Acier125Oxydé noirOxydé noirTrempage9.849305.5

12.48 €

7.74 €

1 Jour même

Stock

Acier125Placage autocatalytique au nickelOxydé noirTrempage37.298.1435.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Méthode de montage À visser Prévention contre le desserrage Disponible
Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte Forme de l'orifice pour clé Hexagone Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique