Plongeur à bille en plastique PPP

Plongeur à bille en plastique PPP
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· Plastic main body. Electrically insulated.
· Two types of ball are used: stainless steel balls (PPP-N) and plastic balls (PPP-P).
· Operable temperature of -30°C to +50°C. For the receiving end, please use abrasion resistant ball buttons (BB).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPP-6-N
PPP-6-P
PPP-8-N
PPP-8-P
PPP-10-N
PPP-10-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'embout Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)

4.99 €

3.49 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydable61-1217143.5

4.54 €

1 Disponible 6 jours Résine61NA1217143.5

5.74 €

4.02 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydable81.5-2035165

4.95 €

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

Résine81.5NA2035165

6.24 €

4.37 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydable102-2545196

6.63 €

1 Disponible 6 jours Résine102NA2545196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis (rainure à tête plate) Matériau du corps Résine Prévention contre le desserrage NA
Traitement de surface du corps principal NA Traitement de surface d'embout NA Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique