Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCV-6-B
Type | Levier | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | Acier | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier inoxydable | Diamètre extérieur(mm) | 16 | Course(mm) | 8 |
Bouton de fonctionnement | NA | Traitement de surface du corps principal | Traitement au chrome trivalent | Traitement de surface de la goupille | NA |
Traitement thermique de l'embout | NA | Diamètre extérieur de pointe(Ø) | 6 | Longueur(mm) | 51 |
Contre-écrou | NA | Type | Maintien |
Vous vous trouvez sur la page de Doigt diviseur PCV, le numéro d'article est le suivant: PCV-6-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCV-6-B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles