Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFY-6-A |
PFY-6H-A |
PFY-8-A |
PFY-8H-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 37 | Goupille courte | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 45 | Goupille longue | ||
35.14 € | 1 | 9 jours | 12 | 8 | 8 | 44 | Goupille courte | ||
35.57 € | 1 | 6 jours | 12 | 8 | 8 | 54 | Goupille longue |
Loading...
Type | Compact / Standard | Mécanisme de verrouillage | Avec mécanisme de verrouillage | Méthode de montage | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Court | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier | Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface du corps principal | Traitement au chrome trivalent |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | Trempage |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles